Zakres pomiarowy
pH 0 ... 14 pH
Redox (ORP) –2000 ... 2000 mV
Temperatura medium
–5 ... 105 °C (23 ... 221 °F)
Ciśnienie medium
0 ... 10 bar (145 psi) @ 25 °C (77 °F)
Zalecana minimalna przewodność próbki
50 μS/cm
Szkło pH
Wysoka wydajność (S) (Kuliste)
Wysoka wydajność (S) (Płaskie)
Niska temperatura (LT) (Kulista)
Wysoka temperatura (HT) (Kuliste)
Odporne na kwas fluorowodorowy (HF) (Kuliste)
Redox (ORP)
Platyna
Reference system
Poszerzony podwójny klucz z żelu Ag/AgC z potrójną pułapką jonową
Klucz
Porowate PTFE z o-ringiem z Viton
Typ złacza elektrycznego
EZLink
Przyłącze procesowe
¾ inch NPT
Zatwierdzenia, certyfikaty i bezpieczeństwo
- ATEX/IECEx
Numer certyfikatu: IECEx BAS 18.0047X
Bassefa18ATEX0071X
Parametry jednostki: Ui = 15.0 V
Ii = 20 mA
Ci = 5 NF
Li = 30 uH
- Znak CE
Zawiera dyrektywy EMC+LV (W tym najnowszą normę EN61010)
- Regulacja 31
Dopuszczenie do wody pitnej: Zgodność z regulacją DWI 31(4)(b)
Dodatkowe testy: BS6920 część 2.2 i 2.4 na wszystkie elementy mające kontakt z wodą
- EMC
Spełnia standard dla środowiska przemysłowego IEC61326