Dwukanałowy przetwornik dla sond pH i 2-elektrodowych sond przewodności
AX416

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Przetwornik przewodności i pH AX416 jest przeznaczony do pracy z 2-elektrodowymi sondami przewodności i sondami pH. Zapewniający oszczędności finansowe przetwornik mierzy równocześnie pH i przewodność lub rezystywność, z wyjątkową dokładnością i wydajnością. Urządzenie wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne w celu zapewnienia bardzo niezawodnego, elastycznego trybu pracy, oferującego wiele funkcji, które mogą zostać użyte w zastosowaniach do monitorowania i sterowania różnymi procesami technologicznymi.

Dane

  • Wersje przeznaczone do montażu na ścianie, rurze lub w panelu o stopniu ochrony IP65
  • Dokładne pomiary do poziomu pH 14 oraz 10000 µS/cm, 18,2 MΩ/cm i 8000 ppm całkowitej ilości stałych substancji rozpuszczonych (TDS)
  • Dwie sondy, jeden przyrząd – mniejsze koszty inwestycji
  • Rzeczywista kompensacja temperatury dla wszystkich aplikacji
  • 2 do 4 wyjść analogowych i 3 do 5 zestyków przekaźnikowych
  • Różne opcje zasilania: 85 do 265 V AC lub 12 do 30 V DC
  • Czytelny wyświetlacz z możliwością wyboru jednego z wielu języków
Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language