Analizator pH/ potencjału redox (ORP)
AX460

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Analizator pH/ potencjału redox (ORP) AX460 jest stosowany w połączeniu ze szklanymi lub antymonowymi elektrodami pH oraz z sondami potencjału redox, wykonując pomiary z wyjątkową dokładnością i sprawnością. Urządzenie wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne w celu zapewnienia bardzo niezawodnego, elastycznego trybu pracy, oferującego wiele funkcji, które mogą zostać użyte w zastosowaniach do monitorowania i sterowania różnymi procesami technologicznymi. Zastosowania obejmują uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i linie procesowe w energetyce, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, papierniczym i spożywczym.

Dane

  • Wersje przeznaczone do montażu na ścianie, rurze lub w panelu z obudowami o stopniu ochrony IP65 /
  • Ciągła diagnostyka in-line prowadząca do obniżenia kosztów eksploatacji
  • Samoczynne czyszczenie strumieniem wody / czyszczenie chemiczne - redukuje w znaczący sposób prace konserwacyjne
  • Regulacja I, P, PI, PID: częstotliwość impulsów, długość impulsów i analogowo
  • Zegar czasu rzeczywistego i dziennik zdarzeń umożliwiające rejestrację zdarzeń alarmowych i stanu elektrod
  • 2 do 4 wyjść analogowych i 3 do 5 zestyków przekaźnikowych
  • Różne opcje zasilania: 85 do 265 V AC lub 12 do 30 V DC
  • Czytelny wyświetlacz z możliwością wyboru jednego z wielu języków
Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language