ConfigPilot

Darmowe oprogramowanie konfiguracyjne ConfigPilot PC dla regulatorów ControlMaster jest prosty w obsłudze i kompatybilny z całym zakresem. Konfiguracja może być szybko przetworzona i przekazana do ControlMastera poprzez jego przedni panel wyposażony w port IrDA.

Przegląd
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Oprogramowanie konfiguracyjne PC ConfigPilot zapewnia niezwykle szybką i łatwą metodę konfigurowania regulatora ControlMaster. Konfiguracje mogą być tworzone od podstaw - offline lub zczytywane z urządzenia ControlMaster. Możliwość graficznego wyświetlenia skomplikowanych elementów konfiguracji, takich jak kontrola profilu i personalizacja wyświetlacza. Po zakończeniu konfiguracji można ją zapisać i wgrać do ControlMastera za pośrednictwem przedniego panelu wyposażonego w port IrDA lub zapisać na nośniku danych do wykorzystania w przyszłości. Oprócz możliwości raportowania ConfigPilot jest w stanie uprościć tworzenie dokumentacji.

Aby ConfigPilot miał możliwość komunikacji z ControlMasterem wymagane jest posiadanie adapetru USB - IrDA.  Numer seryjny części - CM30/0715.

Minimalne wymaganie systemowe:

  • 2 GHz Intel Pentium dwurdzeniowy procesor (lub lepszy)
  • 4 GB RAM
  • Windows 7 SP2, Windows 8 Pro lub Windows 10 (32 or 64 bit)*
  • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • 1024 x 768 minimalna rozdzielczość ekranu

* Minimalna wersja systemu 10 – wersja 1607, (OS 14393.447)  wydany 8 listopada 2016.

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language