Dotykowy rejestrator wideograficzny  
RVG200

Bezpieczny, łatwy w obsłudze, posiada ekran dotykowy. Rejestrator wyposażony jest w kontrolę gestu - machnięcia.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania

Przegląd

Rejestrator RVG200 wykonuje ustalone operacyje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i czerpania jak największych korzyści. Posiada przednie i tylne porty USB do podłączenia różnych urządzeń (w tym skaner kodów kreskowych i klawiaturę), komunikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu Ethernet i RS485.
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń rejestrujących ScreenMaster RVG200 oferuje rozbudowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed manipulowaniem danymi procesowymi. Posiada standardowe funkcje zabezpieczające, które obejmują możliwości konfiguracji i przydzielania wielu użytkowników z poszczególnych haseł i praw dostępu. Wszystkie zapisane dane są bezpiecznie przechowywane także przez RVG200 w 256 MB wewnętrznej pamięci flash, która może być rozszerzona do 2 GB w razie potrzeby.

Parametry

  • Posiada bardzo intuicyjne, dotykowe menu
  • Możliwość wyświetlania zczytanych danych na wyświetlaczu w postaci wykresów
  • Możliwość szybkiego uzyskania dostępu do bardzo dokładnych, wiarygodnych danych procesowych, które są zczytywane za pośrednictwem 24 sygnałów procesowych z zaawansowanym wyświetlaczem dotykowym
  • Zdalny dostęp do funkcji oraz zakresu sieci zakładowej przesyłane z prędkością 100 Mbit połączenia Ethernet
  • Możliwość otrzymywania informacji o alarmie procesowym lub krytycznych warunkach procesu na komputer lub smartfon
  • Większa elastyczność i łączność z portami USB przednimi i tylnymi do łączenia różnych urządzeń
  • Wyeliminowane ryzyko występowania błędów podczas ręcznego wprowadzania danych poprzez dołączenie skanera kodów kreskowych USB
  • Zbieranie danych z wielu rejestratorów ScreenMaster przez Ethernet
  • Szyfrowanie danych zgodne z 21 CFR Part 11
  • Proste przenoszenie pliku z danymi do DataManager Pro przez Ethernet
  • Bezpieczne archiwizowanie ważnych i potrzebnych danych procesowych na karcie SD, pamięci flash USB lub pamięci wewnętrznej
  • Lokalni operatorzy mogą łatwo przetwarzać informacje
  • Posiada IP66 i NEMA 4X

Pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language