Rejestrator wideograficzny do montażu obiektowego   
SM500F

Pierwszy na świecie rejestrator wideograficzny przeznaczony do montażu obiektowego wyposażony jest w unikalną konstrukcję obudowy, która umożliwia ścienna w rurę lub do zabudowy

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania

Przegląd

W pełni uszczelniona obudowa IP66 i NEMA 4X zapewnia pełną ochronę przed wodą i kurzem, dzięki czemu idealnie nadaje do zastosowań w nawet najbardziej niesprzyjających warunkach. Wybór opcji montażu wraz z ultra - smukłym wyglądem oznacza, że rejestrator może być zainstalowany praktycznie w dowolnym miejscu, zapewnia on montaż panelowy, naścienny oraz rurowy. Przednie przyciski umożliwiają łatwe poruszanie się w danym środowisku Windows ™, które jest przyjazne dla użytkownika. Uruchomienie, ustawianie i konfigurację jest łatwo przeprowadzić za pomocą prostego i zwięzłego menu.

W pełni zgodny z FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR Part 11 - przepisy dotyczące gromadzenia danych procesowych drogą elektroniczną, SM500F jest idealnym rozwiązaniem dla każdej instalacji, gdzie wymagana jest lokalna sygnalizacja i rejestracja warunków procesowych. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie temperatury, wilgotności, chłodni, magazynów, oczyszczalni i odwiertów.

Parametry

Kompatybilność z przeglądarką internetową

Internet Explorer
– Wspierany (zgodny z IE9, 10 & 11)

Google Chrome
– Wspierany 
(zgodny z 52.0.2703)

Mozilla Firefox
– Wspierany 
(zgodny z 47.0.1)

Opera
– Wspierany 

Safari and Microsoft Edge
– Nie wspierany 

Kluczowe cechy

  • Unikalna wersja rejestratora do montaży na ścianie, rurze lub panelowy zapewnia standard IP66 oraz NEMA
  • Wyjątkowo smukła konstrukcja zapewnia łatwą wymiane danych urządzeń
  • Bezpieczny zapisu danych z 64 MB wewnętrzną pamięcią flash i archiwizacją danych na kartach pamięci SD
  • Dostępna opcja z kolorowym ekranem TTF
  • Zabezpieczenia zapewniają integralność danych konfiguracyjnych
  • Elastyczne nagrywanie z kanałami nagrywania 12 oprogramowania do nagrywania do 7 wejść cyfrowych / analogowych, wyniki funkcji matematycznej, sygnałów przekazywanych poprzez Modbus®  dostępnego w rejestratorze
  • Zdalny dostęp i wyszukiwanie danych poprzez łączność Ethernet i RS485 MODBUS
  • Szybka i łatwa konfiguracja z pomocy on-line i Windows ™ 
  • Łatwe śledzenie dostępnych procesów

Pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language