Rostfri konduktivitetselektrod för inskruvning eller hot-tap montage
TB461

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

TB461 är robust konstruerad av  rostfritt stål och klarar de mest krävande processer och mätkrav. TB461 insättning / dränkgivare är lätta att installera i processlinjer och tankar (3/4 NPT)i vätskor som reservkraft trådar. TB461 hot-tap, en kulventil ger isolering mellan sensorn och processen, vilket möjliggör sensor insättning och avlägsnande medan röret eller kärlet är fullt. Denna serie är mycket flexibel när det gäller installationer. 

Data

  • Enkel installation, finns för hot-tap eller in-line montage
  • Kan detektera och larma för beläggning av sensor
  • Integrerad temp kompensering
  • Lämplig för de flesta mätningar
  • Inline max tryck / temperatur: 15,5 bar  vid 200° C 
  • Hot-tap max. tryck / temperatur: 6,89 bar vid 200° C

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language