Global site

CoriolisMaster FCH130/FCH150 Massflödesmätare

ABB:s hygieniska och kompakta Coriolis massflödesmätare ger noggrann mätning av flera parameters så som massflöde, volymflöde, densitet, temperatur och koncentration. FCH100-serien är EHEDG-certifierad med speciellt behandlade ytor på mediaberörda delar. Utan krav på raksträckor före eller efter mätaren möjliggör en installation av Coriolis massflödesmätare i trånga utrymmen.

  • Designad för hygieniska applikationer med EHEDG-certifikat 
  • Modbus kommunikation och 2 digitala utgångar
  • Full parameter åtkomst med upp till 115 kBaud 
  • Kompakt utförande utan extern signalomvandlare 
  • Designad för 70 °C omgivningstemperatur och höga vibrationer
  • Lågt tryckfall (spara 25% på pumpenergikostnad)
  • Självdränerande
  • Globala godkännanden för explosionsskydd

Modell FCH150 erbjuder även dessa optioner:

  • DensiMass programvara för koncentrationsmätning och nettovolymmätning
  • FillMass programvara för batchapplikationer 

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Verktyg
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:  

  • Storlekar / mätområden
    – DN 25 (1 in.) / 0 till 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 till 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 till 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
  • Ex godkännanden
    – ATEX zon 0/1/2, cFMus Div 1/2 och zon 0/1/2          
  • Material
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) 
  •  Noggrannhet för vätskor
    FCH130
    – Massa och volym: 0.4 % / 0.25 %
    – Densitet:: 10 g/l
    FCH150
    – Massa: 0.15 % / 0.1 %, volym: 0.15 %
    – Densitet:: 2 g/l or 1 g/l
  • Max processtemperatur
    FCH130
    –  -50 till 160 °C (-58 till 320 °F)
    FCH150
    –  -50 till 205 °C (-58 till 400 °F)
  • Utgångar
    – 2 digital ut (puls, frekvens, kontakt)
    – Modbus
  • Matningsspänning
    – 11 - 30 V DC

Verktyg

För att välja den mest lämpliga produkten för din applikation använder du länken nedan.  

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

Download

Loading documents