Temperaturgivare med huvudmontage för processindustri

Krävande miljöförhållanden, installation i farliga områden, platsbesparande installationer och flexibel montering är bara några exempel på möjligheter för våra beprövade och tillförlitliga temperaturgivare. Kommunikation via direkt givarsignal alternativt 4-20 mA HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus eller WirelessHART. De går att få med eller utan en LCD-display med konfigurationsmöjligheter. Finns modeller utan eller med svetsade- eller borrade-skyddsrör.

Vårt erbjudande

Select region / language