Temperaturgivare

SensyTemp TSP100


Temperaturgivare för standard applikationer.

Huvudapplikationerna för dessa RTD eller termotemperaturgivare är för mätning i rör och tankar. Lämplig för låg och medel miljökrav applikationer. Kommunikation via FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA eller via direkt givarutsignal.

Översikt
Data
Verktyg
Download
Service

Översikt

SensyTemp TSP100-serien av temperaturgivare möjliggör för utbyta av mätinsatsen under drift. Med sina korta svarstider och höga vibrationstålighet uppfyller dessa temperaturgivare de mest krävande processkrav.

  • TSP111 utan skyddsrör
    – För montering i ett befintlig skyddsrör
  • TSP121 med svetsat skyddsrör
    – Inskruvning, fläns, presspassning
  • TSP131 med borrat skyddsrör
    – Inskruvning, fläns, svetsstos

Data

  • Valbar design 
    – Skyddsrör, förlängningsrör, anslutningshuvud, transmitter
    – Utbytbar mätinsats
  • Anslutningshuvuden
    – BUZ: aluminium, med lågt gångjärns lock 
    – BUZH: aluminium, med högt gångjärns lock 
    – BUZHD: aluminium, med högt gångjärns lock och LCD-display
    – BUKH: Plast, med högt gångjärns lock
    – Andra huvuden i olika utföranden och material
  • Transmitter i anslutningshuvudet
    – 4 - 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • Kompatibelt med explosionsskydd, egensäkert

Verktyg

Hitta den bästa produkten för dina behov!

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language