Temperaturgivare

SensyTemp TSP300

Temperaturgivare för krävande applikationer.

Huvudapplikationerna för dessa RTD eller termotemperaturgivare är för mätning i rör och tankar med höga processkrav. Kommunikation via FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA eller via direkt givarutsignal.

Översikt
Data
Verktyg
Download
Service

Översikt

SensyTemp TSP300-serien av temperaturgivare möjliggör för utbyta av mätinsatsen under drift. Med sina korta svarstider och höga vibrationstålighet uppfyller dessa temperaturgivare de mest krävande processkrav.

  • TSP311 utan skyddsrör
    – För montering i ett befintlig skyddsrör
  • TSP321 med svetsat skyddsrör
    – Inskruvning, fläns, presspassning
  • TSP331 med borrat skyddsrör
    – Inskruvning, fläns, svetsstos

Data

  • Robust och mångsidig
    – Skyddsrör, förlängningsrör, anslutningshuvud, transmitter
    – Utbytbar mätinsats
  • Anslutningshuvuden
    – AGL: aluminium, med skruvlock
    – AGLH: aluminium, med högt skruvlock
    – AGLD: aluminium, med högt skruvlock och LCD-display
    – AGS: Rostfritt stål, med skruvlock
    – AGSH: Rostfritt stål, med högt skruvlock
    – AGSD: Rostfritt stål, med högt skruvlock och LCD-display
  • Transmitter i anslutningshuvudet
    – 4 - 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • Kompatibelt med explosionsskydd, egensäkert och brandsäker kapsling

Verktyg

Hitta den bästa produkten för dina behov!

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language