Temperaturgivare för krävande applikationer
TSP411 är det bästa valet av temperaturgivare för olje- och gasindustrin. TSP411 erbjuder en temperaturgivar lösning för att uppfylla behoven hos denna mycket krävande industri. Högkvalitativa komponenter byggda för en hög noggrannhet, robust och säker lösning. Den kan kommunicerar med FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA eller via direkt givarutsignal.