En absoluttryckgivare (AP) jämför trycket mot en vakuumsatt kammare i givaren, vilket ger en nollreferens mot vakuum, och används med fördel vid applikationer då trycket är mycket litet och omgivande miljö inte är konstant.
ABB:s absoluttrycktransmitter erbjuder ett brett utbud av kommunikationsmöjligheter med en mätnoggrannhet ned till ±0,04%. Idrifttagning och konfigurering sker enkelt via intuitivt HMI och en bakgrundsbelyst TTG-touchdisplay.
Våra absoluttryckgivare är certifierade av TÜV NORD för användning i säkerhetssystem enligt kraven i IEC61508. Den uppfyller kraven för SIL2-applikationer med en konfiguration av en transmitter (1oo1) och för SIL3-applikationer i en redundant konfiguration (1oo2).
Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar för snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).