261GC, 261GG, 261GJ, 261GM, 261GN - Absolut trycktransmitter

261-seriens tryckgivare med ett brett urval av tryckförmedlare, flänsar och membran.

261-seriens kompakta och robusta transmitterhus är som standard tillverkat av 316 rostfritt stål. På grund av dess höga korrosionsbeständighet kan den användas i en mängd olika process och omgivningsvillkor.
Den användarvänliga displayen möjliggör enkel och intuitiv konfigurering av trycktransmittern. Fullt enhetsstöd, inklusive diagnostik / underhållsinformation kan fås genom "Device Type Manager" mjukvaran.  Även utan display finns det möjlighet att nollställa trycket och justera spannet.

Det breda utbudet av tillgängliga processanslutningar uppfyller även speciella industrikrav:

  • Gängade anslutningar: t.ex. kraft, massa/papper och olje/gasindustrier
  • Flänsanslutningar: t.ex. kemiindustrier
  • Hygieniska anslutningar: t.ex. läkemedels och livsmedelindustrier
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

  • Noggrannhet: ± 0,1%
  • Spann Gränser: 0,3 till 10000 kPa abs
  • Utsignal: 4 till 20 mA, HART
  • Uppfyller SIL2 enl. IEC 61508 / IEC 61511
  • Fullständig överensstämmelse med PED Category III

Fieldbus & HART – 261xx

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language