266ART - Absolut trycktransmitter med tryckförmedlare via fläns och kapillärrör

266ART är toppmodellen av absolut tryckgivare med tryckförmedlare via kapillärrör lämplig för vätske, gas och ångapplikationer. 

Tack vare Taylor's "All-Welded" teknik för tryckförmedlare samt vår långa erfarenhet kan ABB erbjuda denna toppresterande absolut tryckgivare. Det finns ett brett utbud av membranmaterial, processanslutningar och fyllningsvätskor att välja mellan vilket gör 266ART lämplig även för extrema process och omgivningsvillkor.

Förutom en "plug-in" inkopplingsplint har transmittern en utbytbara elektronikmodul med auto-konfigaration som innebär att den kan bytas ut direkt ute på plats där den är installerad. Den användarvänliga plug-and-play displayen möjliggör enkel och intuitiv konfigurering av trycktransmittern. Displayen går även att få med TTG (Through The Glass) teknik som gör det möjligt att konfigurera instrumenten på fältet utan att ta bort fönsterlocket vilket ökar säkerheten samt sparar en massa tid.

266GART är certifierat av TÜV NORD för användning i säkerhetssystem enligt kraven i IEC61508. Den uppfyller kraven för SIL2 applikationer med en konfiguration av en transmitter (1oo1) och för SIL3 applikationer i en redundant konfiguration (1oo2).

Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

  • Noggrannhet: ± 0,04%
  • Spann Gränser: 1,2 ... 10000 kPa abs .; 9 mm HG ... 1450 psia
  • Utsignal: Flera tillgängliga protokoll som även ger utbytbarhet och uppgraderings möjligheter
    – 4 - 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • LCD med/utan TTG (Through The Glass) teknik. TTG möjliggör konfiguration utan att behöva ta bort fönsterlocket
  • Uppfyller SIL 2 / SIL3 enl. IEC 61508
  • Fullständig överensstämmelse med PED Category III

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language