266NRH - Absolut trycktransmitter med tryckförmedling via fläns och kapillärrör

266NRH är en tryckgivare med tryckförmedlarkonstruktion lämplig att mäta tryck på vätskor, gaser 
och ånga likväl som nivå och densitet.

Tack vare Taylor's helsvetsade teknik "All-Welded" för tryckförmedlare samt vår långa erfarenhet kan ABB erbjuda denna högpresterande 266NRH till oöverträffad total prestanda. Det finns ett brett utbud av membranmaterial, processanslutningar och fyllningsvätskor att välja mellan vilket gör 266NRH lämplig för både enklare applikationer men även under extra omgivnings- och process-miljöer.

Utöver de traditionella konfigureringsverktygen, via lokal display med knappsats, handhållen HART-dosa eller konfigureringsverktyg via PC, finns optionen att utrusta transmittern med den innovativa TTG-displayen (Through The Glass) vilket tillåter användare att konfigurera genom skyddsglaset på fönsterlocket utan att behöva skruva loss locket. Med denna display spar man både mycket tid och behåller säkerheten i t.ex. Ex-klassade miljöer.

Transmittern har en utbytbar elektronikmodul med auto-konfiguration vilket innebär att den enkelt kan bytas ut ute i fältet utan att behöver ta in transmittern till verkstaden och kalibrera om den.

266NRH är, likt hela ABBs 266-portfolio, certifierad av TÜV NORD för användning i säkerhetssystem enligt kraven i IEC 61508. Den uppfyller kraven för SIL2 applikationer med en konfiguration av en transmitter (1oo1) och för SIL3 applikationer i en redundant konfiguration (1oo2).

266NRH kan levereras batteridriven och med trådlös kommunikation WirelessHART. I detta utförande kan man helt eliminera långa kabeldragningar som både är tidskrävande och kostsamma i en instrument-installation. Batteritiden är ca 10 år vid en uppdateringsfrekvens på 32 sekunder. Detta är en mycket pålitlig och kostnadseffektiv lösning i många applikationer.

Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

266NRH: Smartness och prestanda. 

  • Noggrannhet: ± 0,075% 
  • Mätområdesgränser: 1.1….16 000 kPa abs. 
  • Stort utbud av kommunikationsprotokoll – integrering med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus samt WirelessHART
  • LCD med/utan TTG. TTG möjliggör konfigurering utan att behöva ta bort fönsterlocket.
  • Uppfyller SIL2/SIL3 enl. IEC 61508.
  • Uppfyller kraven för PED Category III

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.

Läs mer:
Version Matrix


Programvara och dokumentation:
HART:
Mjukvara: DTM, EDD
Driver beskrivning: Supplementary information


PROFIBUS:
Mjukvara: DTM, GSD
Driver beskrivning: Supplementary information


FOUNDATION Fieldbus:
Mjukvara: EDD/CF
Driver beskrivning: Supplementary information


Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning.
Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter.
Läs mer
 

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language