PGS100 - Övertrycktransmitter

PGS100 är den nya tryckgivaren från ABB som är designad att ge marknaden en enkel och pålitlig industriklassad givare med alla nödvändiga standardspecifikationer.

Givaren har ett kompakt transmitterhus i rostfritt stål som ger robusthet och resistans mot fukt och vibrationer. PGS100 kan utrustas med en bakgrundsbelyst touchdisplay. Via denna display kan givaren bl.a. enkelt konfigureras via ABBs omtyckta konfigureringsfunktion ”Easy Set up”.

Flera olika membran finns tillgängligt till PGS100 såsom ABBs unika Diaflexmembran (nötande applikationer) och H-shield (väteapplikationer).

PGS100 erbjuder ett brett utbud av processanslutningar. Standardgängan kan kombineras med ett stort utbud av adaptrar och flänsar för att säkerställa att givaren passar i de allra flesta installationspunkter.

Den nya dynamiska QR-koden, även kallad ”Digital Access Diagnostic”, kan skannas för utförliga detaljer om givaren såsom driftmeddelanden, status på givaren, rotorsak till eventuella fel samt förslag på lösning. Här finner man även kontaktuppgifter till supportfunktioner inom ABB. 
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

  • Onogrannhet: ± 0.25% (option på ± 0.1 %)
  • Inställbart mätområde: Från 40 mbar upp till 100 bar
  • Output signal: -4-20 mA analog signal eller 4-20 mA med HART-protokoll
  • Lokal hantering med nya enkla bakgrundsbelysta displayen med 2 knappar
  • Givare med ett tillåtet tryck > 200 bar är godkänt mot PED direktivet 2014/68/EU; givare med tillåtet tryck ≤ 200 bar godkänns mot “SEP Sound Engineering Practices” 

Fieldbus & HART

ABBs ”freedome of choice” ger kunden möjlighet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.
Versionsmatrixdokumentet som för varje protokoll visar vilken mjukvara som är kompatibel med den hårdvara- och firmware-revision i givaren. 
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enhetskonfiguration och övervakning. Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language