直行程电动执行器
RSDE10 (Contrac)

用于具有直线运动的最终控制元件的操作的执行机构。连续定位,提供10KN额定扭矩,隔爆。执行机构的推杆直接将力传递给最终控制元件。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

通用规格:

  • 可持续调节定位、步进定位控制的电动执行器
  • 不依靠依据位置和力矩关断的防失速
  • 隔爆设计
  • 密封的三相异步电机
  • 增加了安全防护的接线部分
  • 强有力的、高效的齿轮单元
  • 内部的转动---直线运动转换
  • 用于紧急操作的手轮
  • 集成传感器同时测量位置和温度
  • 信号和电源输入只通过分体式的、基于微处理器控制的电子单元来实现

发现更多电子单元的相关内容
现场安装
– 中等功率范围 EBN853

盘架安装
– 中等功率范围 EBS852

数据

  • 额定速度
    RSDE10-5,0
    –  0.1 to 5.0 mm/s
    RSDE10-10,0
    –  0.1 to 10.0 mm/s
  • 行程范围
     –  min 0 to 15 mm, max. 0 to 300 mm
 

现场总线和HART - Contrac

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language