角行程电动执行器
RHD8000 (Contrac)

用于控制旋转运动的最终控制元件的操作的执行机构。连续定位,提供8000NM额定扭矩。执行机构的推杆直接将力传递给最终控制元件

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

通用规格:
  • 基于高控制精度的过程优化
  • 10年免维护
  • 可持续调节定位、3位定位控制,或者总线控制的电动执行器
  • 不依靠依据位置和力矩关断的防失速
  • 可调式机械限位挡块用于定义操作范围
  • 用于紧急操作的手轮
  • 信号和电源输入只通过分体式的、基于微处理器控制的电子单元来实现。

发现更多电子单元的相关内容
现场安装
– 中等功率范围 EBN853
– 高功率范围 EBN861

盘架安装
– 中等功率范围 EBS852
– 高功率范围 EBS862

数据

  • 额定速度
    RHD8000-15,0
    –  15 to 900 s/90°
     RHD8000-80,0
    –  80 to 900 s/90°
  • 操作角度
     –  min 35° / max. 300°

现场总线和HART– Contrac

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language