色度分析仪
Aztec AW637

提高水质,优化加药控制。

Aztec 600系列色度分析仪专用设计用于自来水厂的水质色度检测,优化絮凝加药过程控制。

 

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

Aztec 600在线色度分析仪可以为水处理过程提供高效的工具,可以快速准确的反应水处理过程。
采用ABB直观的菜单驱动操作软件和Aztec独特的液路系统,可以简化用户的操作和维护。

技术特点:
  – 最多可以测量3路水样
  – 自动两点校正                                                                        
  – 自动清洗测量系统
  – 直观的操作软件,全彩色图形显示
  – 数据存储,过程数据图形趋势显示
  – 完全的审核跟踪功能
  – SD卡数据安全备份

数据

  • 测量量程
    0 to 500 Pt-Co色度 (0 to 500 Hazen色度)
  • 测量原理
    基于400nm吸光度测量,换算为Hazen或Platinum-Cobalt铂钴色度
  • 测量频率
    每小时1 to 12 次测量(用户可设)
  • 精确性 / 最大测量误差
    ±2 %读数 ±0.5 Hazen,量程0 to 300 Hazen (取大者)
    ±5 %读数,量程300 to 500 Hazen                                   
  • 重复性
    ±1 %读数
  • 分辨率
     0.001 ppm or 1 ppb
  • 测量单位
     mg/l, ppm, ppb, μg/l
  • 校正
    两点自动校正

 

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解救方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language