流通式,不锈钢电极
TB464

综述
数据
下载
服务

综述

TB464 电导率电极可以采用压紧螺栓安装,可以直接安装 标准的DN 25 焊座(内径0.983 to 0.995 in.)。可以配套4TB9515-0190 和4TB9515-0223流通池或者TB18自清洗球阀。 可以非常方便的从流通池中拆装电极,而不会把电缆拧乱。cable.

数据

  • 方便安装,流通池或者25 mm安装孔或者TB18自清洗阀门
  • 可调节插入深度
  • 延长电极耐污的承受能力
  • 内置温度补偿电极
  • 最高温度 200 °C (392 °F)
  • 最高压力1,378 kPa (13.78 bar / 200 psi)

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language