科氏力质量流量计 CoriolisMaster FCD450

Coriolis-mass-flowmeter-CoriolisMaster-FCD450

该款小流量科氏力流量计基于可靠的 CoriolisMaster 电子部件打造,即使在液体、气体和蒸汽的低流量工况下,也能实现最高精度的测量。提供小口径规格:DN08(5/16 英寸)和 DN10(3/8 英寸)。

Ethernet-apl
概述
数据
工具
现场总线与 HART
下载
服务

概述

紧凑型科氏力流量计无需上下游直管段要求,可安装在最狭小的空间内,实现以往无法完成的应用。

FCD400 系列提供:

  • 最多五个模块化 I/O
    – 多变量仪表设计
    – 可选插拔式通讯模块
    – 自动固件更新
    – 多种通讯协议可选:
       EthernetIP、Modbus TCP、Web Browser 及 Profinet

  • 标准以太网及 Ethernet APL/SPE 连接
    – 支持协议:Ethernet IP、Profinet、Modbus TCP
    – 用于远程访问流量计及工艺过程的内置诊断监测功能
    – 通过以太网进行流量计校验与组态,最大限度缩短调试时间
    – 内置 Web 服务器,无需额外软件即可完成流量计组态
  • SmartSensor 智能传感器
    – 全数字化解决方案
    – 安装灵活
    – 仪表智能单元置于传感器内
  • SensorApplicationMemory 传感器应用存储
    – 最大数据安全性
    – 即插即用的电子部件更换
  • ABB 统一外观与操作逻辑
    – 设置简便
    – 通过电容式按键实现玻璃面板操作
  • VeriMass 在线自校验与诊断
    – 在线预防性维护
    – 延长维护周期
    – 减少维护工作量
  • 专为 70°C (158°F) 环境温度及高振动工况设计
  • 增强型科里奥利控制 (ECC) 选项,适用于多相流及其他挑战性流体的高级测量
  • 低压损
  • 自排空设计
  • 全球防爆认证

FCD450 额外增加:

  • DensiMass 软件,用于直接浓度测量
  • FillMass 软件,用于灌装应用控制"

数据

通用规格:

  • 公称口径 / 测量范围
    – DN 8(5/16 英寸)/ 0 至 600 kg/h
    – DN 10(3/8 英寸)/ 0 至 2,500 kg/h
  • 防爆认证
    – ATEX 0 区/1 区/2 区,cFMus 1 级 1 类/2 类 及 0 区/1 区/2 区
    – NEPSI 0 区/1 区/2 区
    – 其他多种认证
  • 接液材质
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) 或哈氏合金 C
  • 液体精度
    FCD450
    – 质量:0.1% 读数,体积:0.15% 读数
    – 密度:10 g/l 或 5 g/l 或 1 g/l
  • 测量介质温度
    FCD450
    –  -50 至 220 °C
  • 通讯
    – HART
    – PROFIBUS DP、Profibus PA
    – Modbus RTU
    – 标准以太网
          - Profinet
          - Modbus TCP
          - Ethernet IP
          - Web 服务器
    – Ethernet APL
          - Profinet
          - Modbus TCP
          - Web 服务器
  • 供电
    – 11 至 30 V DC,110/230 V AC
    – 以太网供电 (PoE)"

工具

为您的应用选择最合适产品的工具。

现场总线与 HART

为 ABB 现场设备选择合适的驱动程序。
获取每种协议的最新软件版本。

Loading documents
Select region / language