科氏力质量流量计
CoriolisMaster FCB130和FCB150

CoriolisMaster FCB100 系列适用于系统集成,具有压损低、流通能力高、modbus通讯、两路数字输出等特点。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

不需要前后直管段,可以安装在以前不能使用的非常紧凑的空间

FCB100 系列可以满足: 

  • 优异的测量精度和快速填料应用
  • 以高达115 kBaud 的速度快速访问所有参数
  • 铝合金或者不锈钢外壳
  • 以DTM为基础的诊断和操作功能  

传感器可满足: 

  • 一台表可以同时测量质量流量和体积流量、密度、温度和浓度
  • 低压损,和其他品牌相比可以节约25 % 泵能量
  • 量程比宽   

FCB150 还可满足: 

  • DensiMass:高精度浓度测量,油中的水含量,计算净油含量和净油的质量流量和体积流量
  • FillMass: 填料应用软包含预置数功能,填充过量和不足修正功能以及用于阀门控制的结点输出功能

数据

基本规格:  

  • 公称尺寸 /测量范围
    – DN 15 (1/2 in.) / 0 to 8,000 kg/h (17,637 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / 0 to 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 to 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 to 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / 0 to 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / 0 to 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)
  • 防爆认证
    – ATEX zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 and zone 0/1/2      
  • 接液材质
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) or Hasteloy C
  • 液体测量精度
    FCB130
    – 质量和体积流量: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r.
    – 密度:10 g/l
    FCB150
    – 质量流量: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., volume: 0.15 % o. r.
    –密度:2 g/l or 1 g/l
  • 测量介质温度
    FCB130
    –  -50 to 160 °C (-58 to 320 °F)
    FCB150
    –  -50 to 205 °C (-58 to 400 °F)
  • 输出
    – 2路电流输出(pulse, frequency, contact)
    – Modbus
  • 供电电源
    – 11 to 30 V DC

工具

为您的应用选择最合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language