让水测量化繁为简

 

 

webpage-banner-2

 

 

随着水资源的日益匮乏、城镇化发展的进程加快,水务企业面临着多元化、 高质量服务的挑战。更高效便捷、低耗低成本地实现数据的实时采集、传输与处理是智慧化管控的基础,赋能水企用户实现更高效的控制、更及时的应对、更科学的决策、更主动的服务。

为智慧水务夯实数据基础

悠久的技术创新历史,丰富的全球应用经验,ABB 宽泛的水和废水解决方案组合旨在帮助您优化设施的整体运营,确保水企可持续运营和获得更多价值,从容为其用户提供优质高效的服务。

基于对众多水行业用户需求的洞察,我们看到基础设施管理和优化是由这些需求驱动的(如右图):

 

悠久技术创新历史经典,丰富的全球应用经验

创新是 ABB 始终保持技术领先优势的重要源动力。我们不断在现有技术基础上研究新应用,不断进行能够应对未来挑战的突破性创新。120 多年来,ABB 在 创新和技术方面一直扮演着领导者的角色。

产品易集成、易配置、易维护

凭借完善的本地服务和支持的全球专家网络,ABB 提供全生命周期服务,以实现优异的产品性能和优质的客户支持。

资料下载