ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
There was a problem with your request. Please fill in required fields
邮件地址 *
密码 *
登录
通过注册ABB账号可以访问我们的在线服务
注册
已经登录:
登出
1/8 DIN通用型过程显示仪,高清液晶、彩色TFT显示屏
CM15提示、技巧视频和应用注释
ABB记录与控制产品概述
CM15面板安装式显示仪是一款功能丰富的1/8“DIN标通用型过程显示仪。 高清液晶、彩色TFT显示屏,准确地显示操作者所需显示;提供全文本操作和组态设置菜单,使得CM15操作直观,安装、调试便捷。
可作为一个独立的基本显示仪,或通过即插即用功能键和I/O模块扩展功能。CM15提供累计、物位、数学与逻辑计算、计数和报警的功能,使其非常灵活并能够解决许多苛刻的应用要求。 MODBUS®总线和以太网通信选项,确保便于集成到控制系统中。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴