Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ControlMaster可现场安装式通用型过程显示仪

CMF160

具有广泛功能的过程显示仪,包括清晰液晶显示、问题处理的能力和灵活的连通性

综述
数据
下载

综述

ControlMaster CMF160是DIN标通用型过程显示仪,具有独特的现场安装设计,使其适用于墙装或管装且无需其他附件。高清液晶、彩色TFT显示屏,准确地显示操作者所需信息;提供全文本操作和组态设置菜单,使得CMF160操作直观,安装、调试便捷。

可作为一个独立的基本显示仪,或通过即插即用功能键和I/O模块扩展功能。CMF160提供累计、物位、数学与逻辑计算、计数和报警的功能,使其非常灵活并能够解决许多苛刻的应用要求。MODBUS®总线和以太网通信选项,确保便于集成到控制系统中。

数据

  • 可定制化、高清液晶、彩色TFT显示屏,综合显示过程状态
  • 双点显示,可同时显示两个过程参数
  • 直观的操作界面和清晰的文字提示,简化了安装、调试和运行
  • 高度可扩展的硬件和软件功能,使其符合复杂的过程应用需求
  • 累计和计数功能,可用于计算和显示累计流量和脉冲计数
  • 严苛的设计,符合IP66和NEMA 4X环境防护等级
  • MODBUS®和以太网通信选项,灵活地连接到几乎任何更高级别的系统中 

下载

Loading documents