Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

纸质图表记录仪    
C1900-R

坚固耐用、可靠的记录仪,性能满足您的所有需求

综述
数据
下载

综述

C1900-R是一款通用的纸质圆形图表记录仪,多达4迹线记录,提供充分的应用灵活性。笔范围可以单独设置,为每个信号提供最佳的分辨率,每一个旋转的时间可以选择从1小时到32天之间。用户可配置的数学函数、质量流量计算,累计和湿度表都完全支持。附加的记录通道、数学计算或输入、输出升级,可以使用插件卡和易于安装的笔座就地实现。

记录仪可以墙装、管装或面板安装在工厂的任何地方,拥有NEMA4X/IP66的防护等级,完全有信心经受的起严密的清洗。先进的内置电磁兼容屏蔽,确保了记录仪即使在嘈杂的工业环境中也能保持记录的准确性。

数据

  • 安装方便 – 可选墙装、管装或面板安装
  • 得益于NEMA 4X/IP66防护等级,适应于恶劣的工业环境中
  • 6位数的过程状态视图、一目了然,多达四路过程值同时显示并激活报警
  • 操作员可直接通过反馈式键盘调整和配置程序,无需打开控制器
  • 防止未经授权的访问配置调整,菜单支持密码保护的安全系统
  • 记录的多功能性,独立的迹线范围设置,为每个信号提供最佳分辨率。每一次旋转的时间可以从1小时到32天之间选择
  • 完全支持,用户可配置的数学函数、质量流量计算,累计和相对湿度表
  • 由记录仪时钟触发的两个实时事件可被配置用于操作继电器,启动、停止或激活图表记录仪

下载

Loading documents