Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

纸质图表记录仪与控制器
C1900-RC

完全可编程纸质图表记录仪,具有一体的单、双回路PID控制

概述
数据
下载

概述

C1900-RC是一款完全可编程的纸质图表记录仪、控制器,集成双PID控制回路与4迹线记录。模拟、热冷、时间比例或开关控制都可以从标准选项中被选取。电动阀的操作、有无反馈,均可作为一个附加选项。该仪器提供了无间断循环功能,综合解决过程问题、省去了辅助设备的需要。

可以通过使用现有的附加选项,从而可满足特定的应用;其中包括4迹线记录、累计流量、过程报警和Ramp/Soak(上升/保持)功能,从而实现在一个仪器中可提供卓越、灵活的应用。

数据

  • 安装方便 – 可选墙装、管装或面板安装
  • 得益于NEMA 4X/IP66防护等级,适应于恶劣的工业环境中
  • 6位数的过程状态视图、一目了然,多达四路过程值同时显示并激活报警
  • 操作员可直接通过反馈式键盘调整和配置程序,无需打开控制器
  • 防止未经授权的访问配置调整,菜单支持密码保护的安全系统
  • 记录的多功能性,独立的迹线范围设置,为每个信号提供最佳分辨率。每一次旋转的时间可以从1小时到32天之间选择。
  • 完全支持,用户可配置的数学函数、质量流量计算,累计和相对湿度表
  • 由记录仪时钟触发的两个实时事件可被配置用于操作继电器,启动、停止或激活图表记录仪

下载

Loading documents