杀菌机记录仪与控制器
C1950

三个独立的纸质图表记录仪与控制器模式,提供了出色的巴氏杀菌机应用环境

概述
数据
下载

概述

C1950是一款集面板安装、墙装或柱式安装。外壳标准的NEMA4X(IP66)防护等级,使得其适用于现代乳业中所有表面需要清洗的几乎任何位置。从一个简单的记录仪设备到顶级的冷热产品范围的控制器与记录仪,所有版本都配备了四个位置迹线,实时事件迹线指示了正向流、分流、CIP和支流。
  • Commander1951记录了热产品的温度和转移设定点或冷产品的温度。它包括了8个转移设置点来激活事件迹线。
  • Commander1952是一个记录仪与控制器。它控制了热水和记录了热的产品,无论是转移的设定点或冷的产品温度。它包括8对转移和热水的控制器和事件迹线的设置点。
  • Commander1953是范围内顶级的记录仪与控制器。它拥有C1952结合低温探头温度控制的所有功能。它包括8对转移和热水控制器和事件迹线的设置点。

数据

  • 所有型号都有密码保护,并可根据FDA的要求密封
  • 专用杀菌机记录仪与控制器的设计是为了满足巴氏杀菌工艺的要求
  • 完全自给的设备,适用于面板、墙或柱的安装
  • NEMA 4X/IP66入口保护使得它适合于在现代奶业中所有需要表面清洗的几乎任何位置使用
  • 所有版本都配备了4迹线实时事件表明向前流,分流,CIP(清洁工艺)和继发性转移(如果需要)通过阀门等数字输入
  • 高清晰数字显示,连续的指示热产品与转移温度
  • 符合PMO要求
  • 巴氏杀菌器状态指示器,支持LED显示器、显示正向或分流
  • 4位置实时事件迹线,记录了转移和正向流,可选CIP和支流
  • 多达八个导流设置,为热产品转移温度设定点提供现场或远传的选择
  • 热门产品迹线校准,用于优化独立温度计迹线读数
  • 第二个热电阻选项,允许检查传感器的误差,并提供了额外的报警、转移保护

下载

Loading documents
Select region / language