多功能记录仪与控制器
C1960

一款多功能记录仪与控制器,适用于先进的多工艺参数、ramp/soak(上升/保持)控制与记录应用的需求

概述
数据
下载

概述

C1960是一个完整的自给系统,支持20个轮廓、99段特性,例如可靠的ramp/soak(上升/保持)功能,专用的操作员显示和时间事件,来分配继电器、输出到单个或多个分段。记录仪与控制器适用于面板、墙壁或管道安装,具备标准的NEMA4X/IP66的外壳防护等级。

C1960是专为食品加工、罐头制造、轮胎制造和染色行业应用领域中,如高压反应釜、蒸煮控制、气动升级、轮胎硫化机、染缸过程、熏制房和炉窑。

四版的C1960可用:

  • C1961:一个控制器和一个迹线记录笔,控制和ramp/soak(上升/保持)功能面板
  • C1962:一个控制器和双迹线记录笔,控制、记录和ramp/soak(上升/保持)功能面板
  • C1963:一个控制器和三迹线记录笔,控制、记录和ramp/soak(上升/保持)功能面板
  • C1964:双控制器和双迹线记录笔,双控制和单通道ramp/soak(上升/保持)功能面板

数据

  • 可通过前面板,易于编辑ramp/soak(上升/保持)程序功能。C1960可存储多达20个程序(每个控制通道10个)
  • 灵活的ramp/soak(上升/保持)操作,双滞后设置;一个应用于保持段,另一个应用于上升段
  • 可通过前面板、C1960的数字输入或多位选择开关或通过MODBUS®通讯,方便产品、配置组态选择
  • 专用的ramp/soak(上升/保持)状态LED显示,明确地指示了当前状态的特性,显示了ramp/soak(上升/保持)是否正在进行
  • 基于预选择重启位置特性,可编程的断电恢复
  • 灵活和强大的控制策略,在六种常见的事件中可被分配为继电器或数字输出、配置每段以适用于任何事件
  • 自动调谐的设定点设置,使得特性适用于当前过程温度,从而排除开车过程中温度降低到实际开始温度时间的浪费
  • 综合排序和先进的八逻辑方程的模拟控制功能和每个方程高达七元方程
  • 每个通道四个内部过程报警输入,可被软连线为控制策略、逻辑方程和输出继电器

下载

Loading documents
Select region / language