现场安装无纸记录仪    
SM500F

7通道记录仪,独特的外壳设计、适用于墙装、管装或面板安装

概述
数据
下载

概述

全密封IP66和NEMA 4X外壳,充分确保了防止水和灰尘的进入,使SM500F理想的适用于冲洗或即使在肮脏的恶劣环境中应用。一个安装方式选项一体的超超薄设计意味着记录仪可以安装在几乎任何位置,从面板和墙壁到管装。前置按钮允许在一个友好的Windows™界面环境下的轻松选择数据。调试、设置和微调可很容易地使用方便、简洁的菜单实现。新增通过一个大量的、上下文相关的、内置的帮助支持功能。

完全符合FDA(食品和药物管理局)21 CFR Part 11法规关于电子过程数据的采集,SM500F是理想的适应安装于任何地方需要显示和记录的工艺条件。典型的应用包括监控温度、湿度、冷库、仓库、污水和钻井。

数据

浏览器兼容性

Internet Explorer
– 支持 (已测试 IE9, 10 & 11)

Google Chrome
– 支持 
(已测试 52.0.2703)

Mozilla Firefox
– 支持 
(已测试 47.0.1)

Opera
– 支持

Safari and Microsoft Edge
– 不支持

主要特点

  • 独特的通用墙、管或面板安装能力,符合IP66和NEMA 4X下冲洗标准。
  • 超薄设计确保易于更换现有的记录仪设备
  • 安全数据记录与64MB的内部闪存和SD记忆卡存档
  • 根据应用要求,TFT彩色或单色选项可选
  • 综合检查跟踪,确保安全的归档格式、大量的物理检查和配置的安全功能,使得SM500F非常适合应用在符合21CFR Part 11要求的条件
  • 大量的物理和电子安全功能,确保记录的完整性和归档的数据
  • 灵活的12个软件记录通道,多达7个模拟、数字记录输入,数学函数的结果,记录仪可通过Modbus®或任何其他模、数字信号通讯
  • 通过以太网和Modbus RS485连接,远程访问和数据检索
  • 通过在线帮助和Windows™风格的菜单,安装快速、简便
  • 轻松过程跟踪及数据批处理

下载

Loading documents
Select region / language