Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Gedetaileerde informatie voor: EP62B16

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact op met ons. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken naar Pdf...
Datasheet
Downloads

EP62B16

General Information

  • Globaal commercieel alias:
    EP62B16
  • Type:
    EP62B16
  • Artikelnummer:
    2CDB102201R0165
  • EAN:
    5413656679714
  • Omschrijving:
    MCB EP60 6kA 2P B 16A
  • Omschrijving:
    MCB EP60 6kA 2P B 16A

Bestelinformatie

  • Nummer douanetarief:
    85362010
  • EAN:
    5413656679714
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Toegekende stroom (In):
    16 A
  • Aantal polen:
    2
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Energiebeperkende klasse:
    3
  • Overspanningscategorie:
    III
  • Verontreinigingsgraad:
    2
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
  • Nominaal kortsluitvermogen (Icn):
    (400 V AC) 6 kA
  • Nominaal ultiem kortsluitvermogen (Icu):
    (230 V AC) 20 kA
    (400 V AC) 10 kA
  • Uitschakelkenmerk:
    B
  • Breedte in module-eenheden:
    2

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.036 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.24 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.039 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.078 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    0.094 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.256 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5413656679714

Classificatie

  • Object classificatiecode:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 6:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • UNSPSC:
    39121614
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Popular links

ABB Web feeds

Follow us