Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Gedetaileerde informatie voor: EP64D32

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact op met ons. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken naar Pdf...
Datasheet
Downloads

EP64D32

General Information

  • Globaal commercieel alias:
    EP64D32
  • Type:
    EP64D32
  • Artikelnummer:
    2CDB102401R0321
  • EAN:
    5413656679301
  • Omschrijving:
    EP64D32 Miniature Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    MCB EP60 6kA 4P D 32A

Ordering

  • Nummer douanetarief:
    85362010
  • EAN:
    5413656679301
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Technical

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Toegekende stroom (In):
    32 A
  • Aantal polen:
    4
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Energiebeperkende klasse:
    3
  • Overspanningscategorie:
    III
  • Verontreinigingsgraad:
    2
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
  • Nominaal kortsluitvermogen (Icn):
    (400 V AC) 6 kA
  • Nominaal ultiem kortsluitvermogen (Icu):
    (230 V AC) 20 kA
    (400 V AC) 10 kA
  • Uitschakelkenmerk:
    D
  • Breedte in module-eenheden:
    4

Environmental

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

  • Product netto breedte:
    0.072 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.48 kg

Container Information

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.073 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.078 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    0.094 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.504 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5413656679301

Classifications

  • Object classificatiecode:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 6:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • UNSPSC:
    39121614
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Popular links

ABB Web feeds

Follow us