Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Gedetaileerde informatie voor: DOJA440/300

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact op met ons. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Waar te koop

DOJA440/300

General Information

  • Type:
    DOJA440/300
  • Artikelnummer:
    2CDB202401R3400
  • EAN:
    5413656071594
  • Omschrijving:
    DOJA440/300 Residual Current Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    Residual Current Circuit Breaker DOJA 4P 300mA 40A

Technical

  • Normen:
    IEC/EN 61008-1
  • Type reststroom:
    A
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Toegekende stroom (In):
    40 A
  • Nominale resterende stroom:
    300 mA
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Aantal beveiligde polen:
    4
  • Aantal polen:
    4
  • Positie van neutrale klemmen:
    Right
  • Accessoires beschikbaar:
    Ja
  • Aantal batterijen:
    0

Material Compliance

  • RoHS-informatie:
    9AKK107991A0943
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS-datum:
    20201218
  • REACH-verklaring:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Rapport over conflictmineralen (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    2a6ef4cd-4f5f-4c44-a204-19cb3bed004a Italy (IT)

Environmental

  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Verontreinigingsgraad:
    3

Technical UL/CSA

  • Kortsluitstroomwaarde (SCCR):
    0 kA

Dimensions

  • Breedte in module-eenheden:
    4
  • Product netto breedte:
    0.072 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.385 kg

Ordering

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.409 kg

Certificates and Declarations

Installation

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC000003 - Aardlekschakelaar
  • ETIM 9:
    EC000905 - Aardlekautomaat
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    8536 20 10
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • Object classificatiecode:
    Q
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Popular links