Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Gedetaileerde informatie voor: EP32C10

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Where to buy

EP32C10

Algemene informatie

  • Type:
    EP32C10
  • Artikelnummer:
    2CDB101201R0104
  • EAN:
    5413656709084
  • Omschrijving:
    EP32C10 Miniature Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    MCB EP30 3kA 2P C 10A

Eco Transparency

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Uitschakelkenmerk:
    C
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
    acc. to IEC 60898-1 400 V
  • Nominaal isolatievoltage (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Ingangsspanningstype:
    AC
  • Toegekende stroom (In):
    10 A
  • Nominaal kortsluitvermogen:
    (400 V AC) 3 kA
    (400 V) 3 kA
  • Nominaal ultiem kortsluitvermogen (Icu):
    (230 V AC) 5 kA
    (230 V) 5 kA
    (400 V) 5 kA
  • Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (Inc):
    (400 V) 5 kA
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Energiebeperkende klasse:
    3
  • Aantal beveiligde polen:
    2
  • Aantal polen:
    2
  • Overspanningscategorie:
    III
  • Accessoires beschikbaar:
    Ja
  • Aantal batterijen:
    0
  • Verbindingscapaciteit:
    Flexible 0.75 ... 25 mm²
    Rigid 1 ... 35 mm²

Material Compliance

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH-verklaring:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Rapport over conflictmineralen (CMRT):
    9AKK108468A3363

Milieu

  • Omgevingsluchttemperatuur:
    Werking -25 ... +55 °C
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Verontreinigingsgraad:
    2

Afmetingen

  • Breedte in module-eenheden:
    2
  • Product netto breedte:
    0.036 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.24 kg
  • Inbouwdiepte (t2):
    70 mm

Bestelinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 6 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    1.57 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

  • Certificatieagentschap:
    EN
    IEC
  • Conformiteitsverklaring - CE:
    9AKK107991A0939

Installation

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 8:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • ETIM 9:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    8536 20 10
  • UNSPSC:
    39121603
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • IGCC (IDEA granulaire categoriecode):
    4897 >> Miniature circuit breakers
  • Object classificatiecode:
    Q
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Populaire koppelingen