You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Dutch

speaking country.

Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: EP33NC25

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Where to buy

EP33NC25

Algemene informatie

  • Type:
    EP33NC25
  • Artikelnummer:
    2CDB101302R0254
  • EAN:
    5413656709336
  • Omschrijving:
    EP33NC25 Miniature Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    MCB EP30 3kA 3P+NP C 25A

Bestelinformatie

  • Nummer douanetarief:
    85362010
  • EAN:
    5413656709336
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Toegekende stroom (In):
    25 A
  • Aantal polen:
    3+N
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Energiebeperkende klasse:
    3
  • Overspanningscategorie:
    III
  • Verontreinigingsgraad:
    2
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
  • Nominaal kortsluitvermogen:
    (400 V AC) 3 kA
  • Nominaal ultiem kortsluitvermogen (Icu):
    (230 V AC) 5 kA
  • Uitschakelkenmerk:
    C
  • Breedte in module-eenheden:
    4

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.072 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.48 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 3 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.075 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.092 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    0.212 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    1.57 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5413656709336

Classificatie

  • Object classificatiecode:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 6:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • UNSPSC:
    39121603
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Populaire koppelingen