Global site

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: DOJA463/300

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

DOJA463/300

Algemene informatie

  • Globaal commercieel alias:
    DOJA463/300
  • Type:
    DOJA463/300
  • Artikelnummer:
    2CDB202401R3630
  • EAN:
    5413656071693
  • Omschrijving:
    DOJA463/300 Residual Current Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    Residual Current Circuit Breaker DOJA 4P 300mA 63A

Bestelinformatie

  • Nummer douanetarief:
    85362010
  • EAN:
    5413656071693
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 61008-1
  • Toegekende stroom (In):
    63 A
  • Nominale resterende stroom:
    300 mA
  • Aantal polen:
    4
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Verontreinigingsgraad:
    3
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
  • Breedte in module-eenheden:
    4

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.072 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.385 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.073 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.078 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    0.094 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.409 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5413656071693

Classificatie

  • Object classificatiecode:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 6:
    EC000905 - Aardlekautomaat
  • ETIM 7:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • UNSPSC:
    39121614
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons