Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: 600604

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

600604

Algemene informatie

  • Globaal commercieel alias:
    600604
  • Type:
    KIM600604
  • Artikelnummer:
    2CDB720008R0000
  • EAN:
    5413656003243
  • Omschrijving:
    KIM600604 Plug with side outlet, 16A, Black
  • Omschrijving:
    KIM600604 Plug with side outlet, 16A, Black

Bestelinformatie

  • EAN:
    5413656003243
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Technische specificaties

  • Toegekende stroom (In):
    16 A
  • Aantal polen:
    2
  • Toegekende spanning (Ur):
    250 V
  • Beschermingsgraad:
    IP20

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.042 m
  • Product netto hoogte:
    0.84 m
  • Product netto diepte:
    0.24 m
  • Product netto gewicht:
    0.039 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 40 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.167 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.08 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    0.24 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    1.56 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5413656003243

Classificatie

  • Object classificatiecode:
    Q
  • ETIM 5:
    EC002554 - Accessories for domestic switching devices
  • ETIM 6:
    EC000242 - Geaarde stekker
  • ETIM 7:
    EC000242 - Plug with protective contact
  • eClass:
    V7.0 : 27149228
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons