Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: BV-G4/56/10

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

BV-G4/56/10

Algemene informatie

  • Type:
    BV-G4/56/10
  • Artikelnummer:
    2CDB847008R1156
  • EAN:
    5413656505945
  • Omschrijving:
    BV-G4/56/10 Busbar
  • Omschrijving:
    Fork Busbar 4P 10mm2 56 PINs

Bestelinformatie

  • Nummer douanetarief:
    85369001
  • EAN:
    5413656505945
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.021 m
  • Product netto hoogte:
    0.0295 m
  • Product netto diepte:
    1.016 m
  • Product netto gewicht:
    0.51 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 15 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.107 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.072 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    1.025 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    7.89 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5413656505945

Classificatie

  • Object classificatiecode:
    W
  • ETIM 6:
    EC000215 - Kamrail
  • ETIM 7:
    EC000215 - Phase busbar
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons