Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: JRA/S4.24.5.1

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

JRA/S4.24.5.1

Algemene informatie

  • Type:
    JRA/S4.24.5.1
  • Artikelnummer:
    2CDG110128R0011
  • EAN:
    4016779698474
  • Omschrijving:
    JRA/S4.24.5.1 Blind/Roller Shutter Act, Travel Det, 4-f, 24 V DC, Man Op, MDRC
  • Omschrijving:
    For the control of up to 4 independent 24 V DC drives via ABB i-bus® KNX. The device is designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. The travel times of the drive are detected automatically via current detection. Push buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g. during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs.

Bestelinformatie

  • EAN:
    4016779698474
  • Nummer douanetarief:
    85371091
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • E-Number (Switzerland):
    405430445
  • E-Number (Finland):
    2815402
  • E-Number (Sweden):
    1751252

Afmetingen

  • Product netto diepte:
    64.5 mm
  • Product netto hoogte:
    90 mm
  • Product netto breedte:
    72 mm
  • Product netto gewicht:
    0.22 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 1 stuk
  • Pakketniveau 1 EAN:
    4016779698474
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    77 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    65 mm
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    92 mm
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.252 kg

Technische specificaties

  • Compatibele bussystemen:
    KNX (TP)
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Montagetype:
    DIN-Rail
  • Breedte in module-eenheden:
    4

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Classificatie

  • ETIM 7:
    EC001330 - Shutting actuator for bus system
  • ETIM 8:
    EC001330 - Shutting actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143128
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons