You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: F202 A-40/0.03 CEBEC

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

F202 A-40/0.03 CEBEC

Algemene informatie

  • Type:
    F202 A-40/0.03 CEBEC
  • Artikelnummer:
    2CSF202121R1400
  • EAN:
    8012542818403
  • Omschrijving:
    F202 A-40/0.03 CEBEC Residual Current Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. This product is manufactured only for Belgian market according to CEBEC standards, with a dedicated marking and terminal covers.

Eco Transparency

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 61008
  • Type reststroom:
    A type
  • Toegekende spanning (Ur):
    230 V
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    230 V
  • Nominaal isolatievoltage (Ui):
    500 V
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    4 kV
  • Ingangsspanningstype:
    AC
  • Toegekende stroom (In):
    40 A
  • Nominale resterende stroom:
    30 mA
  • Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (Inc):
    10 kA
  • Nominaal vermogen kortsluitvermogen (Ics):
    1 kA
  • Stootspanningsvastheid:
    0.25 kA
  • Type lekstroom:
    A
  • Toegekende frequentie (f):
    50 … 60 Hz
  • Vermogensverlies:
    at Rated Operating Conditions per Pole 2.4 W
  • Aansluiting voeding:
    Arbitrary
  • Elektrisch uithoudingsvermogen:
    10000 cycle
  • Aantal polen:
    2
  • Bedieningskenmerk:
    Instantaneous
  • Montagetype:
    DIN rail
  • Geleverde opties:
    None, Flap covered terminals
  • Accessoires beschikbaar:
    Yes
  • Verbindingscapaciteit:
    Busbar 10 mm²
    Rigid 25 ... 25 mm²
    Flexible 25 ... 25 mm²
  • Nominale doorsnede:
    4 - Multi-Wired 0...25 mm²
    1 - Solid-Core 25...25 mm²
  • Terminaltype:
    Flap Covered

Milieu

  • Omgevingstemperatuur:
    -25...55 °C
  • Omgevingsluchttemperatuur:
    Operation -25...55 °C
  • Beschermingsgraad:
    IP2X
  • Verontreinigingsgraad:
    2
  • Weerstand tegen trillingen volgens IEC 60068-2-6:
    0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Schokweerstand volgens IEC 60068-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Milieu-informatie:
    Refer to RoHS

Technische specificaties UL/CSA

  • Kortsluitstroomwaarde (SCCR):
    30 mA

Afmetingen

  • Breedte in module-eenheden:
    2
  • Product netto breedte:
    0.035 m
  • Product netto hoogte:
    0.085 m
  • Product netto diepte:
    0.069 m
  • Product netto gewicht:
    0.200 kg
  • Inbouwdiepte (t2):
    69 mm

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    80 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    41 mm
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    94 mm
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.235 kg
  • Pakketniveau 1 EAN:
    8012542818403

Bestelinformatie

  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • Nummer douanetarief:
    85363030
  • Land van herkomst:
    Italy (IT)

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 7:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • ETIM 8:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142201
  • Object classificatiecode:
    F
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Populaire koppelingen