Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: 25D60BS

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

25D60BS

Algemene informatie

  • Type:
    25D60BS
  • Artikelnummer:
    4TBM603523N2200
  • EAN:
    5411815245930
  • Omschrijving:
    25D60BS 25D60 CONNECTION MODULE

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.001 m
  • Product netto hoogte:
    0.001 m
  • Product netto diepte:
    0.001 m
  • Product netto gewicht:
    0.001 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    1 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    1 mm
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5411815245930

Bestelinformatie

  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • Nummer douanetarief:
    3926909790
  • Land van herkomst:
    Belgium (BE)

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 7:
    EC002287 - Accessories for small distribution board
  • ETIM 8:
    EC002287 - Accessories/spare parts for small distribution board
  • WEEE-categorie:
    Product Not in WEEE Scope
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons