Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: FOR150T18G

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

FOR150T18G

Algemene informatie

  • Type:
    FOR150T18G
  • Artikelnummer:
    4TBR610631C0200
  • EAN:
    5411815255304
  • Omschrijving:
    FOR150T18G FOR 150 1 ROW TRANSPARENT DOOR

Technische specificaties

  • Aantal rijen:
    1
  • Afdekplaattype:
    Door
  • Montagetype:
    Surface mounted/recessed mounted
  • Materiaal behuizing:
    Plastic
  • Afdekstijl:
    Closed
  • RAL-nummer:
    RAL 7036 - Platinagrijs
  • Kleur:
    Grey

Milieu

  • Beschermingsgraad:
    IP40

Afmetingen

  • Breedte in module-eenheden:
    18
  • Product netto breedte:
    355 mm
  • Product netto hoogte:
    270 mm
  • Product netto diepte:
    150 mm
  • Product netto gewicht:
    2.095 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    1 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    1 mm
  • Pakketniveau 1 EAN:
    5411815255304

Bestelinformatie

  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • Nummer douanetarief:
    3926909790
  • Land van herkomst:
    Belgium (BE)

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 7:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 8:
    EC000214 - Small distribution board
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    3926909790
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons