You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: FOR150T36G

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Where to buy

FOR150T36G

Algemene informatie

  • Type:
    FOR150T36G
  • Artikelnummer:
    4TBR610632C0200
  • EAN:
    5411815255311
  • Omschrijving:
    FOR150T36G FOR 150 2 ROW TRANSPARENT DOOR

Technische specificaties

  • Aantal rijen:
    2
  • Afdekplaattype:
    Door
  • Montagetype:
    Surface mounted/recessed mounted
  • Materiaal behuizing:
    Plastic
  • Afdekstijl:
    Closed
  • RAL-nummer:
    RAL 7036 - Platinagrijs
  • Kleur:
    Grey

Milieu

Afmetingen

  • Breedte in module-eenheden:
    36
  • Product netto breedte:
    355 mm
  • Product netto hoogte:
    450 mm
  • Product netto diepte:
    150 mm
  • Product netto gewicht:
    3.2 kg

Bestelinformatie

  • Minimale bestelhoeveelheid:
    BX 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Units:
    doos 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    3.3 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Installation

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 8:
    EC000214 - Installatiekast met DIN-rail leeg
  • ETIM 9:
    EC000214 - Installatiekast met DIN-rail leeg
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    3926909790
  • eClass:
    V11.0 : 27142409
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Populaire koppelingen