Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 

Gedetaileerde informatie voor: 3P889900000A

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naaar gerelateerde producten. Als u andere inforamatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads

3P889900000A

Algemene informatie

  • Globaal commercieel alias:
    3P889900000A
  • Type:
    REACT2-UNO-3.6-TL
  • Artikelnummer:
    6AGC069535
  • EAN:
    8054529635221
  • Omschrijving:
    REACT2-UNO-3.6-TL Inverter
  • Omschrijving:
    Single phase hybrid inverter ( PV + battery inverter), 3600 Wac, 2 MPPT, TL topology, DC coupled and AC coupled, Builtin Wi-Fi and LAN datalogger, Embedded protocols: Modbus TCP (SunSpec), Modbus RTU (Sunspec), ABB-free@home®, 2 programmable relays for load management purpose, Backup output (max 3 kW with PV and battery), IP 65

Categorieën

  • Producten » Vermogen omzetters en omvormers » Omvormer voor zonne-energie » Energy Storage Solutions » REACT 2

Accessoires

ID Type Omschrijving Eenheid Aantal
6AGC060825
WEATHER STATION;VSN800-12;ENVIROMENTAL;ENTRY WEATHER STATION;VSN800-12;ENVIROMENTAL;ENTRY Weather Station PCE 1
6AGC060826
WEATHER STATION;VSN800-14;ENVIROMENTAL;COMMERCIAL WEATHER STATION;VSN800-14;ENVIROMENTAL;COMMERCIAL Weather Station PCE 1
6AGC003673
INVERTER;ACCESSORY;KIT 10x10 CLIPS;MULTI-CONTACT INVERTER;ACCESSORY;KIT 10x10 CLIPS;MULTI-CONTACT Accessory PCE 1
6AGC003675
ACCESSORY;MULTICONTACT DC CABLE CONNECTOR KIT ACCESSORY;MULTICONTACT DC CABLE CONNECTOR KIT Connectors kit PCE 1
6AGC068226
CONTROL UNIT; IRRADIATION SENSOR; SM1-485PRO CONTROL UNIT; IRRADIATION SENSOR; SM1-485PRO Sensor PCE 1
6AGC068227
CONTROL UNIT; TEMPERATURE SENSOR ACCESSORY TM3 FOR SM1-458PRO CONTROL UNIT; TEMPERATURE SENSOR ACCESSORY TM3 FOR SM1-458PRO Sensor PCE 1
6AGC068228
CONTROL UNIT KIT; IRRADIATION AND TEMPERATURE SENSOR; KIT SM1+T3 CONTROL UNIT KIT; IRRADIATION AND TEMPERATURE SENSOR; KIT SM1+T3 Sensor PCE 1

Bestelinformatie

  • Nummer douanetarief:
    85044084
  • Factuuromschrijving:
    REACT2-UNO-3.6-TL;RoHS
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • Verkoopeenheid van maat:
    piece

Afmetingen

  • Product netto diepte:
    229 mm
  • Product netto breedte:
    490 mm
  • Product netto hoogte:
    740 mm
  • Product netto gewicht:
    22 kg

Technische specificaties

  • Nominaal uitvoervermogen:
    3600 W
  • Number of Maximum Power Point (MPP) Trackers:
    3
  • Maximum Power Point (MPP) Voltage:
    160 V
    ...480 V
  • Functie:
    Load manager, AC backup output off grid, Battery charge from AC, AC-coupled feature
  • Communicatie-interface:
    Ethernet
    WLAN
  • Beschermingsgraad:
    acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP65
  • Weergavetype:
    None
  • Electrical Quantities Monitoring Type:
    Three Phase
  • Maximale invoerstroom (Iin):
    24 A
  • Ingangsspanning (Uin):
    90 V
    ...575 V
  • Maximum Input Power DC:
    6250 W
  • Aantal verbindingen:
    4 DC plug connections
  • Aantal fasen:
    3-phase
  • Options Available:
    With data logging
  • Geleverde opties:
    Without transformer
  • Rated Efficiency (EURO/CEC):
    96.3 %
  • Geschikt voor:
    Switch disconnector; Outdoor mounting

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 EAN:
    8054529635221
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    868 mm
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    668 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    318 mm
  • Pakketniveau 1 Units:
    packet 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    32 kg

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS-datum:
    190722

Technische specificaties

  • Land van herkomst:
    Italy (IT)
  • Product hoofdtype:
    REACT2
  • Productnaam:
    Inverter
  • WEEE-categorie:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Classificatie

  • ETIM 6:
    EC001747 - Fotovoltage - lichtnetgekoppelde omvormer
  • ETIM 7:
    EC001747 - DC/AC grid inverter
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons