You can view this page in:

 

Przepraszamy, ale nie znaleźliśmy produktów zgodnych z kryteriami wyszukiwania lub zasoby nie są dostępne u naszych autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski.


Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami naszym Contact Center




Szczegółowe informacje dla: ACS150-03E-05A6-4

Ta strona zawiera dane techniczne produktu, dokumenty oraz linki do oferty powiązanej z niniejszym produktem. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny na końcu strony.

Drukuj…
Drukuj do pdf…
Karta produktu
Pliki do pobrania

ACS150-03E-05A6-4

Ogólne informacje

  • Oznaczenie globalne:
    ACS150-03E-05A6-4
  • Kod zamówieniowy:
    68581796
  • Oznaczenie typu ABB:
    ACS150-03E-05A6-4
  • Numer EAN:
    6410038079475
  • Opis katalogowy:
    ACS150-03E-05A6-4 Pn 2,2kW, I2n 5,6A IP20
  • Opis:
    The ACS150 drives are designed to be incorporated into a wide variety of machines such as mixers, conveyors, fans or pumps. The ACS150 drives have an integrated user panel, potentiometer and a variety of features such as pre-defined connection macros, making drive selection and configuration easy. With an optional FlashDrop tool these drives can be configured quickly in volume.

Charakterystyka zamówienia

  • Kraj pochodzenia:
    Chiny (CN)
    Finlandia (FI)
  • Kod taryfy celnej:
    85044085
  • Opis:
    ACS150-03E-05A6-4 Pn 2,2kW, I2n 5,6A IP20
  • Produkowane na zamówienie:
    Nie
  • Minimalna ilość zamówienia:
    1 sztuka
  • Wielokrotność zamówienia:
    1 sztuka
  • Tylko oferta:
    Nie
  • Jednostka sprzedaży:
    sztuka

Wymiary

  • Waga produktu netto:
    1.3 kg
  • Głębokość produktu netto:
    142 mm
  • Wysokość produktu netto:
    239 mm
  • Szerokość produktu netto:
    70 mm
  • Długość opakowania (poziom 1):
    350 mm
  • Wysokość opakowania (poziom 1):
    130 mm
  • Szerokość opakowania (poziom 1):
    220 mm
  • Jednostka opakowania (poziom 1):
    1 karton

Dane techniczne

  • Liczba faz:
    3
  • Stopień ochrony:
    IP20
  • Typ obudowy NEMA:
    Open Type
  • Częstotliwość (f):
    50/60 Hz
  • Rozmiar obudowy:
    R1
  • Napięcie wejściowe (Uin):
    380 ... 480 V
  • Rodzaj montażu:
    Module for cabinet building
  • Liczba interfejsów sprzętowych:
    Industrial Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 0
    RS-422 0
    RS-485 0
    Serial TTY 0
    USB 0
    Parallel 0
    Other 1
  • Zawiera:
    With control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Wejścia analogowe:
    1
  • Wyjścia analogowe:
    0
  • Ilość Wyjść DI:
    5/0
  • prąd wyjściowy, lekkie przeciazenie (ILD):
    5.6 A
  • prąd wyjściowy, normalne uzycie (In):
    5.6 A
  • Moc wyjsciowa, lekkie przeciazenie (PLD):
    2.2 kW
  • Moc wyjsciowa, normalne uzycie (Pn):
    2.2 kW
  • Pozorna moc wyjściowa:
    3.9 kV·A
  • Poziom wydajności:
    IE2
  • Utrata gotowości:
    11 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Punkt pracy Częstotliwość/Prąd Bezwzględna Strata Względna Strata Efektywność
    0 / 25 % 41 W 1.1 % 83.3 %
    0 / 50 % 48 W 1.2 % 89.2 %
    0 / 100 % 65 W 1.7 % 91.8 %
    50 / 25 % 43 W 1.1 % 90.9 %
    50 / 50 % 51 W 1.3 % 94.2 %
    50 / 100 % 72 W 1.8 % 95.5 %
    90 / 50 % 56 W 1.4 % 96.4 %
    90 / 100 % 80 W 2.1 % 97.2 %
  • Ocena temperatury:
    Maximum 40 °C

Dodatkowe informacje

  • Typ produktu:
    ACS150
  • Nazwa produktu:
    Frequency converter

Klasyfikacje

  • Seria produktu:
    ACS150
  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Normy środowiskowe

  • SCIP:
    9bafda2d-8835-4ef6-a271-ddfeea692d36 Finlandia (FI)
  • Kategoria produktu wg. WEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Pożyteczne informacje