Technická data pro IRBP A

Specifikace
A-250 A-500 A-750
 Maximální manipulační kapacita 250 kg 500 kg 750 kg
 Maximální souvislý krouticí moment 350 Nm 650 Nm 900 Nm
 Opakovatelná přesnost (r = 500) +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm +/- 0.05 mm

Select region / language