Polohovadlo IRBP L, které se dodává v pěti verzích, je navrženo k manipulaci s obrobkem včetně přípravku až do hmotnosti 5 000 kg. Je modulární, skládá se ze čtyř hlavních součástí – rotační jednotky, stojanu pro rotační jednotku, koníka a nosníku.
Rotační jednotku lze využít i samostatně jak součást integrovaného přizpůsobeného řešení.
Díky modulárnímu provedení, malému počtu trvanlivých pohyblivých částí a minimálním nárokům na údržbu se IRBP L velmi snadno servisuje.