Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Obecné informace


Jaká je maximální záruka na produkty ABB?

Maximální dostupná záruka je 48 měsíců od dodání robota.

Jaká je standardní záruka na produkty ABB?

Standardní záruka je 24 měsíců od dodání robota s výjimkou robota IRB 14000 a IRB 14050, kde činí 12 měsíců od jeho dodání.

Je dostupný programovací manuál v české mutaci?

Programovací manuál v českém jazyce je dostupný. Pokud o něj máte zájem, vyžádejte si nabídku od vašeho technicko - obchodního zástupce.

Je dostupná dokumentace robota v české mutaci?

V české mutaci jsou dostupné pouze dokumenty, které jsou vyžadované českou nebo EU legislativou(bezpečnostní instrukce atd.) Kompletní dokumentace robota je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Co je součástí dodávky robota?

V dodávce robota je vždy rameno robota s konektorovými sety, spojovací kabeláž, řídící systém, vybraný SW a programovací pendant.

Kde se vyrábí roboty ABB?

95% robotů určených pro evropský trh je vyráběno ve Švédsku. Pouze některé speciální typu robotů jsou vyráběny v Číně.

Je možné získat uživatelskou dokumentaci přímo s dodávkou robota?

Bohužel to není možné. Dokumentaci k robotu je možné stáhnout na těchto stránkách v sekci „Uživatelská dokumentace" zde.

HW požadavky na Robot Studio

  • vícejádrový procesor s taktovací frekvencí 2 GHz a více
  • minimálně 3GB RAM s 32-bit OS
  • minimálně 8 GB RAM s 64-bit OS
  • třítlačítková myš
  • neintegrovaná grafická karta podporující DirectX 11 a Direct3D
    • Kontaktujte nás

      Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

      Kontaktujte nás