Robot Studio je výkonný off-line programovací SW vyvíjený našim výrobním závodem. V této sekci si můžet stáhnout plnou Preminum licenci, které expiruje 30 dnů po instalaci na vašem počítači. Premium licence zahrnuje všechny opce dostupné pro Robot Studio, počínaje konvertory obecných 3D formátů a „Power Pac“ konče. Power Pac je nadstavba Robot Studia sloužící ke zjednodušení programování robota.
Dostupné licence:
- Tzv. on-line licence. Umožňuje připojení nooteboku k řídícímu systému robota přes servisní port. Tato licence je zdarma a neumožňuje off-line programování.
- Tzv. node licence, určená pro jeden počítač. Na jiný počítač je nepřenositelná. Tato licence umožňuje off-line programování a je dodávána s konvertorem obecného formátu *.SAT. Expirace této licence je 12 měsíců od její aktivace.
- Síťová licence pro minimálně pět počítačů. Síťová licence je dodávána ve verzi premium, tzn. že součástí jsou všechny dostupné opce.
- Síťová licence určená pro školy a dodávána za speciálních podmínek. Pro více detailů, prosím, kontaktujte svého technicko - obchodního zástupce.
Předpokladem dobrého zvládnutí SW RS je absolvování dvou školících kurzů, a to kurzu „Základní“ a „Pokročilý". Detaily kurzů můžete nalézt v sekci „Školení“, v detailu jednotlivých kurzů.
RobotStudio